Menü Keresés

Csőbilincs 45.5 mm 53.4 mm PA Natúr

A natúr zárható tömlőbilincs poliamidból készül, és a szabadalmaztatott reteszelő kialakítással kiküszöböli a szivárgási utakat. A bilincs könnyen eltávolítható és könnyen felhelyezhető.
Essentra cikkszám:

10221983

Gyártói cikkszám:

22HC1687

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 230,804 Ft
500 - 1999 207,7225 Ft
2000 + 186,9494 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.080 Ft

100 x 230,804 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.7 mm
d1 45.5 mm
d2 53.4 mm
Rögzítési mód Záró kivitel
Szín Natúr
Anyag PA
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot