Menü Keresés

Csőbilincs 47.5 mm 54.0 mm PA Fekete

A zárható tömlőbilincs állítható kötegméretű, ideális textilhüvelyek erősítéséhez tömlő- és csőszerelvényekre.
Essentra cikkszám:

10362501

Gyártói cikkszám:

22HC1875B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 195,106 Ft
500 - 1999 175,5947 Ft
2000 + 158,0352 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.511 Ft

100 x 195,106 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 10.3 mm
D 47.5 - 54.0 mm
Rögzítési mód Záró kivitel
Szín Fekete
Anyag PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot