Menü Keresés

Csőbilincs 53.9 mm 60.7 mm PA Natúr

A natúr zárható tömlőbilincs poliamidból készül, és a szabadalmaztatott reteszelő kialakítással kiküszöböli a szivárgási utakat. A bilincs könnyen eltávolítható és könnyen felhelyezhető.
Essentra cikkszám:

10222003

Gyártói cikkszám:

22HC2125

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 280,3954 Ft
500 - 1999 252,3555 Ft
2000 + 227,1188 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

28.040 Ft

100 x 280,3954 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 10.3 mm
d1 53.9 mm
d2 60.7 mm
Rögzítési mód Záró kivitel
Szín Natúr
Anyag PA
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot