Menü Keresés

Negyedfordulatos rugós zár 28.5 mm 5 mm dupla bites kulcs

Essentra cikkszám:

20061517

Gyártói cikkszám:

1060401547002E

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 13.260,1905 Ft
50 - 149 7.191,3788 Ft
150 + 5.355,2824 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.260 Ft

1 x 13.260,1905 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Anyag Rozsdamentes acél
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Zár kialakítása Quarter-Turn with Spring
Fejstílus 5 mm duplafejű
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Tartalmazza Key Sold Separately
Fogótartomány 28.5 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot