Menü Keresés

Negyedfordulatos rugós zár 18.5 mm 7 mm háromszög kulcs

Essentra cikkszám:

20061524

Gyártói cikkszám:

1060403740002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 5.031,4463 Ft
5 + 4.528,3016 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.031 Ft

1 x 5.031,4463 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Krómozott
Anyag Rozsdamentes acél
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Zár kialakítása Quarter-Turn with Spring
Fejstílus 7 mm háromszög
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Tartalmazza Key Sold Separately
Fogótartomány 18.5 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot