Menü Keresés

Negyedfordulatos rugós zár 28.5 mm 7 mm háromszög kulcs

Essentra cikkszám:

20061609

Gyártói cikkszám:

1060403747001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 5.207,549 Ft
5 + 4.686,7932 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.208 Ft

1 x 5.207,549 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Krómozott
Anyag Rozsdamentes acél
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Zár kialakítása Quarter-Turn with Spring
Fejstílus 7 mm háromszög
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Tartalmazza Key Sold Separately
Fogótartomány 28.5 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot