Menü Keresés

Negyedfordulatos rugós zár 18.5 mm 8 mm négyzetes kulcs

Essentra cikkszám:

20073046

Gyártói cikkszám:

360112830

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.351,5511 Ft
50 + 965,3936 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

6.758 Ft

5 x 1.351,5511 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Króm
Befejezés Krómozott
Anyag Cinköntvény
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Zár kialakítása Quarter-Turn with Spring
Fejstílus 8 mm négyzetes
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Tartalmazza Key Sold Separately
Fogótartomány 18.5 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot