Menü Keresés

Negyedfordulatos rugós zár 18.5 mm 8 mm háromszög kulcs

Essentra cikkszám:

20125615

Gyártói cikkszám:

360123830

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.422,409 Ft
50 + 905,0574 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

12.112 Ft

5 x 2.422,409 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Anyag Cinköntvény
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Zár kialakítása Quarter Turn with Spring
Fejstílus 8 mm háromszög
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Tartalmazza Key Sold Separately
Fogótartomány 18.5 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot