Menü Keresés

Negyedfordulatos rugós zár 8.5 mm 8 mm háromszög kulcs

Essentra cikkszám:

20073251

Gyártói cikkszám:

360123860

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.267,0804 Ft
50 + 905,0574 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

6.335 Ft

5 x 1.267,0804 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Anyag Cinköntvény
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Zár kialakítása Quarter-Turn with Spring
Fejstílus 8 mm háromszög
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Tartalmazza Key Sold Separately
Fogótartomány 8.5 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot