20066888
26012121530
Mennyiség | Egységár |
---|---|
4 - 39 | 2.598,9753 Ft |
40 + | 1.079,6033 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
---|---|
Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Fogótartomány | 18.5 mm |
Fogótartomány | 0.728 in |
Nyelv anyaga | Acél |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Szín | Fekete |
Befejezés | Fekete porszórt |
Kulcs típusa | 5 mm dupla bites kulcs |
Zár kialakítása | Quarter-Turn Latch |
Fogantyú típusa | Hajtószerszám lakatolható fogantyúval működtetve |
Tartalmazza | Cam & Key Sold Separately |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.