Menü Keresés

Négyszögletes végzáró dugók

Raktáron

A többfunkciós négyszögletes csöves betétek ideális választást jelentenek, ha a végtermék esztétikája nem elsődleges. Szorosan illeszkednek négyszögletes csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, és segítenek megelőzni a szennyeződést, miközben biztonságot és tiszta felületet biztosítanak a frissen vágott csövek éles szélein.

Praktikus és költséghatékony termékcsalád, amely vékonyabb falakat és sokféle méretet tartalmaz, és megfelel a csőbetétvédelem alapvető követelményének. Praktikus választás, különösen akkor, ha az alkalmazás megjelenése nem döntő tényező.

Könnyen felszerelhető kézi benyomással vagy kalapáccsal, ami gyors és hatékony összeszerelési folyamatot eredményez. Gépgyártásban is használják, vagy minden olyan alkalmazásnál, ahol szerkezeti csőre van szükség.

  • Ideális, ha az esztétika nem elsődleges.
  • Szorosan illeszkedik a négyszögletes csőbe, megakadályozza a szennyeződést és biztonságot nyújt.
  • Könnyen felszerelhető kézi benyomással vagy kalapáccsal.
Anyag: PE-LD
Szín: Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
68 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség B H h A Megveszem
Gyártás alatt
10.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
50.0 mm
5000 Raktáron
30.0 mm
13.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
Gyártás alatt
33.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
Gyártás alatt
30.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
60.0 mm
Gyártás alatt
20.0 mm
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
Gyártás alatt
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
Gyártás alatt
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
750 Raktáron
45.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
Gyártás alatt
70.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
Gyártás alatt
60.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
Gyártás alatt
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
300 Raktáron
80.0 mm
25.0 mm
7.0 mm
120.0 mm
300 Raktáron
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
Gyártás alatt
50.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
Gyártás alatt
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
Gyártás alatt
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
Gyártás alatt
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
Gyártás alatt
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
5000 Raktáron
25.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
Gyártás alatt
15.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
  • / 4
Rectangular Tube Insert 30.0 mm x 15.0 mm Fekete PE-LD

20590758


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 30.0 mm x 10.0 mm Fekete PE-LD

20590741


Készletszintek
18000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 10.0 mm Fekete PE-LD

20590802


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    10.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 15.0 mm Fekete PE-LD

20590819


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 40.0 mm Fekete PE-LD

20590925


Készletszintek
1800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 20.0 mm Fekete PE-LD

20590949


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 30.0 mm Fekete PE-LD

20590963


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 50.0 mm Fekete PE-LD

20591106


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 20.0 mm Fekete PE-LD

20591144


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 85.0 mm x 25.0 mm Fekete PE-LD

20591137


Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 20.0 mm Fekete PE-LD

20591199


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 30.0 mm Fekete PE-LD

20591212


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 40.0 mm Fekete PE-LD

20591281


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 100.0 mm Fekete PE-LD

20591335


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 80.0 mm Fekete PE-LD

20591311


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    2.0 - 5.5 mm | 0.079 - 0.217 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.0 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 100.0 mm Fekete PE-LD

20591397


Készletszintek
210 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 5.0 mm | 0.059 - 0.197 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    27.0 mm
Rectangular Tube Insert 20.0 mm x 10.0 mm Fekete PE-LD

20590703


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.0 mm
Rectangular Tube Insert 25.0 mm x 20.0 mm Fekete PE-LD

20590734


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 30.0 mm x 20.0 mm Fekete PE-LD

20590765


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 30.0 mm Fekete PE-LD

20590840


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 10.0 mm Fekete PE-LD

20590888


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 30.0 mm Fekete PE-LD

20590918


Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    13.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 33.0 mm Fekete PE-LD

20590987


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 30.0 mm Fekete PE-LD

20590970


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.4 mm
Rectangular Tube Insert 70.0 mm x 20.0 mm Fekete PE-LD

20591014


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    19.0 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 40.0 mm Fekete PE-LD

20591083


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 60.0 mm Fekete PE-LD

20591113


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 45.0 mm Fekete PE-LD

20591168


Készletszintek
750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 70.0 mm Fekete PE-LD

20591182


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 60.0 mm Fekete PE-LD

20591243


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 60.0 mm Fekete PE-LD

20591304


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 5.0 mm | 0.059 - 0.197 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 80.0 mm Fekete PE-LD

20591328


Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    25.0 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 40.0 mm Fekete PE-LD

20591366


Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 50.0 mm Fekete PE-LD

20591373


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
Rectangular Tube Insert 20.0 mm x 15.0 mm Fekete PE-LD

20590710


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 35.0 mm x 20.0 mm Fekete PE-LD

20590789


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 45.0 mm x 20.0 mm Fekete PE-LD

20590857


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 45.0 mm x 30.0 mm Fekete PE-LD

20590871


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 25.0 mm Fekete PE-LD

20590901


Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 15.0 mm Fekete PE-LD

20590932


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 35.0 mm Fekete PE-LD

20590994


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 70.0 mm x 30.0 mm Fekete PE-LD

20591038


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 30.0 mm Fekete PE-LD

20591076


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 20.0 mm Fekete PE-LD

20591069


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 40.0 mm Fekete PE-LD

20591151


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 25.0 mm Fekete PE-LD

20591205


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 80.0 mm Fekete PE-LD

20591250


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • H
    19.0 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 30.0 mm Fekete PE-LD

20591274


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 50.0 mm Fekete PE-LD

20591298


Készletszintek
450 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 140.0 mm x 80.0 mm Fekete PE-LD

20591342


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 50.0 mm Fekete PE-LD

20591380


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    4.0 - 6.0 mm | 0.157 - 0.236 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
Rectangular Tube Insert 25.0 mm x 15.0 mm Fekete PE-LD

20590727


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 35.0 mm x 25.0 mm Fekete PE-LD

20590796


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 25.0 mm Fekete PE-LD

20590833


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
Rectangular Tube Insert 40.0 mm x 20.0 mm Fekete PE-LD

20590826


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
Rectangular Tube Insert 50.0 mm x 20.0 mm Fekete PE-LD

20590895


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 25.0 mm Fekete PE-LD

20590956


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
Rectangular Tube Insert 60.0 mm x 40.0 mm Fekete PE-LD

20591007


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
Rectangular Tube Insert 70.0 mm x 25.0 mm Fekete PE-LD

20591021


Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 2.5 mm | 0.059 - 0.098 in
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 70.0 mm x 40.0 mm Fekete PE-LD

20591045


Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 40.0 mm Fekete PE-LD

20591090


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 80.0 mm x 60.0 mm Fekete PE-LD

20591120


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
Rectangular Tube Insert 90.0 mm x 50.0 mm Fekete PE-LD

20591175


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 50.0 mm Fekete PE-LD

20591236


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 4.5 mm | 0.059 - 0.177 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
Rectangular Tube Insert 100.0 mm x 40.0 mm Fekete PE-LD

20591229


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
Rectangular Tube Insert 120.0 mm x 20.0 mm Fekete PE-LD

20591267


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 150.0 mm x 30.0 mm Fekete PE-LD

20591359


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
Rectangular Tube Insert 160.0 mm x 80.0 mm Fekete PE-LD

20591403


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Kompatibilis falvastagság tartománya
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.5 mm