Menü Keresés

Szellőződugaszok

Raktáron

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

  • Megbízható megoldást kínál nyílások lezárására és a légáramlás szabályozására.
  • Integrált szellőzőelemekkel terveztük, lehetővé teszi az irányított szellőzést, miközben megbízható tömítést tart fenn.
Anyag: Rozsdamentes acél, PA Szín: Natúr, Fehér, Fekete, Szürke, Sárgaréz Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2Sorozat szám: SR6260, SR1708, SR1868, SR1866

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
Összes
Mutasson többet Mutasson kevesebbet
D Összes
Mutasson többet Mutasson kevesebbet
H Összes
Mutasson többet Mutasson kevesebbet
L Összes
Mutasson többet Mutasson kevesebbet
Menetméret Összes
Szín Összes
Mutasson többet Mutasson kevesebbet
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
87 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Menetméret Szín H L Típus Megveszem
52,5871 Ft - 52,5871 Ft 2841 Raktáron
22.2 mm
25.8 mm
Fekete
11.5 mm
22.2 mm
1
34,6894 Ft - 42,8268 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
30.1 mm
Natúr
11.5 mm
25.4 mm
2
37,0171 Ft - 45,7029 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
30.6 mm
Fekete
11.5 mm
25.4 mm
1
10.282,6213 Ft - 14.395,6699 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
60.0 mm
M40
Fekete
19.0 mm
18.0 mm
5
1.431,0421 Ft - 2.226,0682 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
24.0 mm
M20
Fekete
12.5 mm
10.0 mm
4
7.765,1658 Ft - 12.079,1464 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
60.0 mm
M40
Szürke
19.0 mm
18.0 mm
5
2.200,3568 Ft - 3.080,4996 Ft 99 Raktáron
12.0 mm
24.0 mm
M12
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
4
2.137,4713 Ft - 2.992,4598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
17.0 mm
M12
Szürke
7.5 mm
10.0 mm
1
8.303,8725 Ft - 9.687,8601 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
Sárgaréz
13.0 mm
6.0 mm
4
1.514,1752 Ft - 2.355,3836 Ft 98 Raktáron
5.5 mm
17.0 mm
Fekete
9.2 mm
5.5 mm
2
2.200,3568 Ft - 3.080,4996 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
24.0 mm
M12
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
4
2.514,6917 Ft - 3.520,5684 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
24.0 mm
M20
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
4
1.174,9343 Ft - 1.827,6765 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
17.0 mm
Szürke
9.2 mm
5.5 mm
2
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
24.0 mm
M20
Fekete
12.5 mm
10.0 mm
4
6.177,2875 Ft - 9.008,5737 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
Szürke
13.8 mm
6.0 mm
2
1.514,064 Ft - 2.355,2107 Ft 99 Raktáron
5.5 mm
17.0 mm
Fekete
9.2 mm
5.5 mm
2
890,8438 Ft - 1.385,757 Ft 726 Raktáron
12.0 mm
17.0 mm
M12
Fekete
7.5 mm
10.0 mm
1
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
24.0 mm
M20
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
4
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
24.0 mm
M20
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
4
1.135,3696 Ft - 1.297,5748 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
Szürke
21.6 mm
10.0 mm
2
  • / 5
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Fekete

10308929

Ártartomány
52,5871 Ft - 52,5871 Ft

Készletszintek
2841 Raktáron
Tulajdonságok
  • 22.2 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Maximális panelvastagság
    3.2 mm
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Natúr

10408100

Ártartomány
34,6894 Ft - 42,8268 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Maximális panelvastagság
    2.8 mm
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Fekete

10407752

Ártartomány
37,0171 Ft - 45,7029 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Maximális panelvastagság
    3.2 mm
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M40 18.0 mm PA Fekete

10236895

Ártartomány
10.282,6213 Ft - 14.395,6699 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Menetméret
    M40
Szellőződugasz 35 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Fekete

10237076

Ártartomány
1.431,0421 Ft - 2.226,0682 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M40 18.0 mm PA Szürke

10236826

Ártartomány
7.765,1658 Ft - 12.079,1464 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Menetméret
    M40
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Szürke

10236994

Ártartomány
2.200,3568 Ft - 3.080,4996 Ft

Készletszintek
99 Raktáron
Tulajdonságok
  • 12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Szürke

10236970

Ártartomány
2.137,4713 Ft - 2.992,4598 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Rozsdamentes acél Sárgaréz

10207178

Ártartomány
8.303,8725 Ft - 9.687,8601 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Sárgaréz
Szellőződugasz 450 l/h (70 mbar) PA Fekete

10236857

Ártartomány
1.514,1752 Ft - 2.355,3836 Ft

Készletszintek
98 Raktáron
Tulajdonságok
  • 5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Szürke

10236932

Ártartomány
2.200,3568 Ft - 3.080,4996 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Szürke

10236635

Ártartomány
2.514,6917 Ft - 3.520,5684 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20
Szellőződugasz 450 l/h (70 mbar) PA Szürke

10236710

Ártartomány
1.174,9343 Ft - 1.827,6765 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz 1350 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Fekete

10236888

Ártartomány
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Szürke

10207154

Ártartomány
6.177,2875 Ft - 9.008,5737 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Szürke
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) PA Fekete

10236666

Ártartomány
1.514,064 Ft - 2.355,2107 Ft

Készletszintek
99 Raktáron
Tulajdonságok
  • 5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Fekete

10236659

Ártartomány
890,8438 Ft - 1.385,757 Ft

Készletszintek
726 Raktáron
Tulajdonságok
  • 12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz 1350 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Szürke

10236741

Ártartomány
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20
Szellőződugasz 1350 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Szürke

10236819

Ártartomány
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Szürke

10207116

Ártartomány
1.135,3696 Ft - 1.297,5748 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Szürke