A zsírzófej sapkák célja, hogy megvédjék a zsírzófejeket a portól, nedvességtől, piszoktól és egyéb szennyeződésektől. Kínálatunkban füllel ellátott vagy fül nélküli kupakok széles választékát kínáljuk a könnyebb eltávolítás érdekében. A sapka kialakítása lehetővé teszi a recézett vagy nem recézett fejek közötti választást a könnyű megfogás érdekében. Ezek a zsírzófej sapkák vizuálisan is használhatók annak jelzésére, hogy a szerelvény meg lett-e kenve.
Ez egy gazdaságos megoldás, amely gyorsan és egyszerűen telepíthető és eltávolítható.
Olyan folyadékátviteli alkalmazásokban használják, amelyek zsírzófejjel rendelkeznek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | With Strap | Szín | Anyag | D | Típus | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,1646 Ft - 38,3074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sárga
|
LDPE
|
0.237 in
6.02 mm
|
5
|
||
17,0316 Ft - 36,9078 Ft | 220 Raktáron |
|
Piros
|
LDPE
|
0.248 in
6.3 mm
|
4
|
||
24,1646 Ft - 38,3074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Piros
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
10,1813 Ft - 15,8376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
8,5247 Ft - 13,2606 Ft | 15500 Raktáron |
|
Piros
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
8,145 Ft - 12,6701 Ft | 8000 Raktáron |
|
Piros
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
9,7326 Ft - 15,1397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz