Menü Keresés

Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions .Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Essentra cikkszám:

10435595

Gyártói cikkszám:

499259

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 899 464,0649 Ft
900 + 398,6018 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

69.610 Ft

150 x 464,0649 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Típus 1. típus: 1 szint, 2 irány
Anyacsavarok száma 0
Fejstílus Flat
Csavarméret M8
L1 40.0 mm
L2 25.0 mm
WT 1.5 mm
E 30.0 mm
G 41.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot