Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.
A csőbetétek különböző jellemzőkkel állnak rendelkezésre. A csövek végére behelyezve ideálisak szintező lábak vagy görgők rögzítésére.
Anyag: Poliamid Szín: Fekete Sorozat szám: SR1421
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | L2 | E | Csavarméret | G | L1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623,0635 Ft - 1.843,5781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
||
| 306,4306 Ft - 906,8698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
| 514,0834 Ft - 598,5022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
4
|
||
| 517,7297 Ft - 1.246,8129 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 596,0915 Ft - 1.573,2598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
||
| 290,152 Ft - 953,5333 Ft | 100 Raktáron |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
||
| 636,9564 Ft - 1.534,539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
| 255,5562 Ft - 297,5054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 445,6828 Ft - 1.321,4086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 594,0252 Ft - 691,5736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
| 263,3484 Ft - 780,0572 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 665,893 Ft - 1.982,1127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
||
| 465,9595 Ft - 542,4922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
| 231,2684 Ft - 684,1485 Ft | 280 Raktáron |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 419,6839 Ft - 488,6044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
| 681,3156 Ft - 1.737,0128 Ft | 90 Raktáron |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
||
| 555,1565 Ft - 1.641,1042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 241,0848 Ft - 280,6655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 408,5668 Ft - 475,6665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz