Menü Keresés

Menetes betét Négyszögletes 60.0 mm 30.0 mm Fekete

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions .Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Essentra cikkszám:

10290002

Gyártói cikkszám:

499264

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.694,6466 Ft
100 + 664,6982 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.946 Ft

10 x 1.694,6466 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot