Menü Keresés

Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions and a top thread. Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Essentra cikkszám:

10435618

Gyártói cikkszám:

499265

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 599 273,82 Ft
600 + 235,2047 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.382 Ft

100 x 273,82 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Típus 2. Típus: 1 szint, 2 irány, felső menet
Anyacsavarok száma 1
Fejstílus Flat
Csavarméret M8
L1 30.0 mm
L2 20.0 mm
WT 1.5 mm
E 15.0 mm
G 37.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot