Menü Keresés

Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and a bottom thread. Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Essentra cikkszám:

10290033

Gyártói cikkszám:

499274

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.601,0772 Ft
100 - 199 630,5665 Ft
200 + 541,6161 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.011 Ft

10 x 1.601,0772 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Típus 3. Típus: 1 szint, 2 irány, alsó menet
Anyacsavarok száma 1
Fejstílus Flat
Csavarméret M10
L1 50.0 mm
L2 30.0 mm
WT 1.5 mm
E 30.0 mm
G 42.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot