Menü Keresés

Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Essentra cikkszám:

10290064

Gyártói cikkszám:

499277

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 930,2764 Ft
100 - 499 329,5698 Ft
500 + 283,0751 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

9.303 Ft

10 x 930,2764 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Típus 4. Típus: 1 szint, 2 irány, két menet
Anyacsavarok száma 2
Fejstílus Flat
Csavarméret M8
L1 30.0 mm
L2 20.0 mm
WT 1.5 mm
E 15.0 mm
G 37.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot