Menü Keresés

Négyszögletes Menetes betét Fekete Poliamid

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Essentra cikkszám:

10435649

Gyártói cikkszám:

499280

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 199 583,9046 Ft
200 + 501,5448 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

58.390 Ft

100 x 583,9046 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot