Menü Keresés

NPT menetes dugók

Raktáron

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • BSP/NPT-menetes csövek és szerelvények végeinek tömítésére és védelmére szolgál.
  • Robusztus kialakításuknak köszönhetően a tárolás és szállítás során ellenállnak a magas nyomásnak, hőmérsékletnek, korróziónak, szennyeződésnek és sérülésnek.
  • Vízvezetékekben, épületgépészeti, autóipari és ipari alkalmazásokban használatos.
Anyag: LDPE Szín: Kék Sorozat szám: SR1114

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség ID Szín ká1 Kompatibilis menetméretek (mind) ká2 Megveszem
114,2729 Ft - 338,8773 Ft 2644 Raktáron
20.6 mm
27.8 mm
Kék
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
77,618 Ft - 230,1808 Ft 9100 Raktáron
12.7 mm
19.5 mm
Kék
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
86,4169 Ft - 256,822 Ft 4577 Raktáron
15.9 mm
23.0 mm
Kék
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
120,8685 Ft - 358,059 Ft 30 Raktáron
26.2 mm
34.1 mm
Kék
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
171,8094 Ft - 763,0068 Ft 5400 Raktáron
9.0 mm
15.5 mm
Kék
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
NPT menetes dugó 3/4" Kék LDPE

10154359

Ártartomány
338 Ft - 114 Ft

Készletszintek
2644 Raktáron
Tulajdonságok
  • 27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • ká2
    22.1 mm
  • ká1
    24.8 mm
  • Szín
    Kék
NPT menetes dugó 3/8" Kék LDPE

10154366

Ártartomány
230 Ft - 77 Ft

Készletszintek
9100 Raktáron
Tulajdonságok
  • 19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • ká2
    14.0 mm
  • ká1
    16.3 mm
  • Szín
    Kék
NPT menetes dugó 1/2" Kék LDPE

10154335

Ártartomány
256 Ft - 86 Ft

Készletszintek
4577 Raktáron
Tulajdonságok
  • 23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • ká2
    17.5 mm
  • ká1
    19.9 mm
  • Szín
    Kék
NPT menetes dugó 1.0" Kék LDPE

10154328

Ártartomány
358 Ft - 120 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • 34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • ká2
    27.7 mm
  • ká1
    30.5 mm
  • Szín
    Kék
NPT menetes dugó 1/4" Kék LDPE

10154342

Ártartomány
763 Ft - 171 Ft

Készletszintek
5400 Raktáron
Tulajdonságok
  • 15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • ká2
    10.7 mm
  • ká1
    12.3 mm
  • Szín
    Kék