Menü Keresés

NPT menetes dugó 1.0" Kék LDPE

Essentra cikkszám:

10154328

Gyártói cikkszám:

EN-1

630 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 349,3259 Ft
1500 + 117,9205 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

52.399 Ft

150 x 349,3259 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
34.1 mm
ká2 27.7 mm
ká1 30.5 mm
Szín Kék
Kompatibilis menetméretek (mind) 1.0"
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot