Ideális székekkel és bútorokkal, nyeregtalpakkal vagy talpakkal való használatra, amelyek alkalmazása esetén a kívánt magasságra emelheti az alkalmazást. Ezenkívül extra tartást és stabilitást biztosítanak, növelik a tapadást, és segítenek megvédeni a felületeket a mozgás során okozott sérülésektől.
Nyeregtalp-kínálatunkban megtalálhatók a bútor nyeregtalpak, a csövek aljához hozzáadott nyeregtalpak, a bútorpufferként használható nyeregtalpak, a dupla nyeregtalp opciók, amelyekkel szomszédos csövek csatlakoztathatók, és más stílusok számos alkalmazási igénynek megfelelően.
Sorozat szám: SR1503
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csőátmérő | Szín | Talp alakja | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,6179 Ft - 124,0682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 117,5567 Ft - 259,1805 Ft | 150 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 980,7717 Ft - 980,7717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
|
Poliamid 6/6
|
|
||
| 139,4346 Ft - 335,6803 Ft | 80 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 970,5415 Ft - 990,9739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
|
Poliamid 6/6
|
|
||
| 202,0231 Ft - 484,8716 Ft | 2500 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 137,7787 Ft - 387,8973 Ft | 224 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 91,9319 Ft - 106,5827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 10290347 | 37,8898 Ft - 91,0065 Ft | 930 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske nélkül
|
|
| 34,7183 Ft - 83,334 Ft | 2944 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 56,7927 Ft - 136,4034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 37,7354 Ft - 92,4792 Ft | 34 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 46,8711 Ft - 112,9591 Ft | 500 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske nélkül
|
||
| 39,2229 Ft - 94,2036 Ft | 490 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 90,8374 Ft - 218,4585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 45,1451 Ft - 110,498 Ft | 33 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 67,9491 Ft - 78,5582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 26,8877 Ft - 80,2435 Ft | 2500 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
||
| 40,6263 Ft - 46,8711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 24,474 Ft - 72,9972 Ft | 103 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz