Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

Védelmet nyújt a kopás ellen az éles szélű fémpaneleken átmenő vezetékeknél.
Essentra cikkszám:

10325261

Gyártói cikkszám:

042030069907

36870 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 96,3983 Ft
1000 + 74,4379 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

48.199 Ft

500 x 96,3983 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus Quick Fit Grommet
Body Diameter 6.0 mm
Test hossza 0.6 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.0 mm
Belső átmérő 3.0 mm
Teljes átmérő 9.0 mm
Teljes magasság 4.6 mm
Panelvastagság 0.6 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot