Menü Keresés

Gyorsillesztésű átvezetőgyűrű 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

Quick Fit alátétgyűrű, amely megvédi a vezetékeket a durva panelélek által okozott kopástól. A kúpos oldalának köszönhetően gyorsan a helyére pattan, így időt takarít meg a szerelősorokon.
Essentra cikkszám:

10091043

Gyártói cikkszám:

16215

8900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 97,0003 Ft
10000 + 40,9497 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

97.000 Ft

1000 x 97,0003 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus Quick Fit Grommet
Kompatibilis furatátmérő 18.0 mm
Belső átmérő 14.0 mm
Panelvastagság 2.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot