Menü Keresés

Gyorsillesztésű átvezetőgyűrű 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

Quick Fit alátétgyűrű, amely megvédi a vezetékeket a durva panelélek által okozott kopástól. A kúpos oldalának köszönhetően gyorsan a helyére pattan, így időt takarít meg a szerelősorokon.
Essentra cikkszám:

10091104

Gyártói cikkszám:

16221

7181 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 69,3454 Ft
10000 + 29,2576 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

69.345 Ft

1000 x 69,3454 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus Quick Fit Grommet
Kompatibilis furatátmérő 11.0 mm
Belső átmérő 7.0 mm
Panelvastagság 3.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot