Oldalsó kioldó dugóink könnyű eltávolítást kínálnak újrahasznosításhoz vagy megsemmisítéshez. Az LDPE dugók védik a lyukakat és furatokat a szennyeződés és más anyagok bejutása ellen. Vagy sima hordós vagy bordázott kivitelben kapható, amely különböző szorosságot nyújt az alkalmazáshoz.
Sorozat szám: SR1120
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | FÁ | Szín | Anyag | KÁ | Kompatibilis menetméretek (mind) | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,5659 Ft - 41,5659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.516 in
13.1 mm
|
M14 x 1.5
|
Bordázott
|
||
45,8511 Ft - 45,8511 Ft | 500 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
M22 x 1.5
|
Bordázott
|
||
40,4979 Ft - 40,4979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
M12 x 1.5
|
Bordázott
|
||
42,4832 Ft - 42,4832 Ft | 350 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
M16 x 1.5
|
Bordázott
|
||
32,8583 Ft - 32,8583 Ft | 500 Raktáron |
0.846 in
21.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.528 in
13.4 mm
|
M14 x 1.5
|
Hordó alakú
|
||
36,418 Ft - 36,418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
M22 x 1.5
|
Hordó alakú
|
||
33,0638 Ft - 33,0638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.925 in
23.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
M16 x 1.5
|
Hordó alakú
|
||
10258217 | 30,3392 Ft - 30,3392 Ft | 330 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Hordó alakú
|
|
34,3507 Ft - 34,3507 Ft | 4000 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Bordázott
|
||
31,9958 Ft - 31,9958 Ft | 720 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.441 in
11.2 mm
|
M12 x 1.5
|
Hordó alakú
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.