10000083
AKKL-4756-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 66,6751 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Állítható |
---|---|
Talp anyaga | Poliamid 6/6 |
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Nincs felszerelve |
Talp hossza | 31.8 mm |
Talp hossza | 1.252 in |
Talpszélesség | 19.1 mm |
Talpszélesség | 0.752 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 11.9 - 14.3 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.469 - 0.563 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 14.3 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.563 in |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 11.9 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.469 in |
Teljes magasság | 27.7 mm |
Teljes magasság | 1.091 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.