10036518
WAC1-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 51,0263 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Állítható |
---|---|
Szín | Natúr |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Nyomó |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 3.0 - 8.5 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.118 - 0.335 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 8.5 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.335 in |
Maximális üzemi hőmérséklet | 85 °C |
Maximális üzemi hőmérséklet | 185 °F |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 3.0 mm |
Minimális kompatibilis kábelátmérő | 0.118 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Minimális panelvastagság | 0.5 mm |
Minimális panelvastagság | 0.02 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Stílus | 1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.