Menü Keresés

Rögzítő klipszek Nyomó 8.5 mm PA Fekete

Ez a hálós állítható kábelklipsz a panelek furataiba pattintható, hogy biztonságosan rögzítse a vezetékeket vagy a kábeleket a szerelvényekben. Hüvelykujjal bezárható. Csökkenti a kábelekre nehezedő feszültséget és nyomást, megakadályozza azok meghajlását vagy meghúzását. Fekete PA-ból készül és ULV94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10036501

Gyártói cikkszám:

WAC1-UVB

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 56,1331 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.067 Ft

500 x 56,1331 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható
Szín Fekete
Anyag PA
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 3.0 - 8.5 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 8.5 mm
Minimális kompatibilis kábelátmérő 3.0 mm
Minimális panelvastagság 0.5 mm
Teljes anyag UV-álló poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot