Menü Keresés

Rögzítő klipszek Ragasztós rögzítés 8.5 mm PA Natúr

A bordázott-kapcsos állítható kábelklipsz bepattintható a paneleken lévő furatokba, hogy biztonságosan elhelyezze a vezetékeket vagy kábeleket a szerelvényeken. A klipsz a hüvelykujjpárna segítségével csíptethető össze. Az UL94 V-2 besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10036532

Gyártói cikkszám:

WAC2-01

10220 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 53,8467 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

26.923 Ft

500 x 53,8467 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható
Szín Natúr
Anyag PA
Rögzítés módja Push In
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 3.0 - 8.5 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 8.5 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 85 °C
Minimális kompatibilis kábelátmérő 3.0 mm
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Minimális panelvastagság 0.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot