Menü Keresés

Rögzítő klipszek Ragasztós rögzítés 8.5 mm PA Natúr

A bordázott-kapcsos állítható kábelklipsz bepattintható a paneleken lévő furatokba, hogy biztonságosan elhelyezze a vezetékeket vagy kábeleket a szerelvényeken. A klipsz a hüvelykujjpárna segítségével csíptethető össze. Az UL94 V-2 besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10036549

Gyártói cikkszám:

WAC3-01A4-RT

800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 86,2122 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

86.212 Ft

1000 x 86,2122 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható
Talp anyaga Gumialapú ragasztó
Szín Natúr
Anyag PA
Rögzítés módja Ragasztó
Talp hossza 17.8 mm
Talpszélesség 17.8 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 3.0 - 8.5 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 8.5 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 70 °C
Minimális kompatibilis kábelátmérő 3.0 mm
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány 0 - 70 °C
Teljes magasság 22.2 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot