Az állítható klipszek a panelbe benyomva szerelhetők, a sokoldalú állítható klipsz számos kábelméretet képes fogadni.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Rögzítés módja | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86,2122 Ft - 86,2122 Ft | 800 Raktáron |
Natúr
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Ragasztható és csavarozható
|
||
10036518 | 51,0263 Ft - 51,0263 Ft | 370 Raktáron |
Natúr
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
|
56,1331 Ft - 56,1331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
49,7804 Ft - 59,2273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
53,8467 Ft - 53,8467 Ft | 10220 Raktáron |
Natúr
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
35,843 Ft - 43,1813 Ft | 1700 Raktáron |
Natúr
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
66,6751 Ft - 66,6751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
62,2392 Ft - 62,2392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
75,5606 Ft - 75,5606 Ft | 130 Raktáron |
Natúr
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
335,5117 Ft - 335,5117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
56,1468 Ft - 56,1468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
252,7222 Ft - 252,7222 Ft | 91 Raktáron |
Natúr
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.