A vezetékek és kábelek könnyedén becsúszhatnak ezekbe a kerek vezetéknyergekbe. A vezetéknyereg tartja és irányítja az áthaladó vezetékeket anélkül, hogy záró mechanizmusra lenne szükség.
Ezek a vezetéknyergek csavaros rögzítéssel vagy öntapadós hátoldali opciókkal kaphatók. Az öntapadós opció magas minőségű ragasztószalaggal rendelkezik.
Kerek alakjának köszönhetően ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag gyúlékonysági szabványa | Teljes hossz | Szín | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,2664 Ft - 96,9596 Ft | 100 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
233,459 Ft - 233,459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
112,2799 Ft - 112,2799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
261,5392 Ft - 261,5392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
108,0357 Ft - 120,029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
93,5095 Ft - 103,8736 Ft | 2300 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
||
33,7193 Ft - 33,7193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
114,265 Ft - 126,9566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
103,8463 Ft - 115,4014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Fekete
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
83,118 Ft - 92,3458 Ft | 2200 Raktáron |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
53,7774 Ft - 53,7774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.