Menü Keresés

29 terméktípust találtunk erre: Optikai szálak vezetése és rendszerezése

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Optikai szálak vezetése és rendszerezése

Lista Táblázat

Bepattanós vezetéknyereg

A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.

A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.

Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.

  • Anyaga: poliamid 6/6 (PA vagy poliamid 6/6)
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 - 85 C

Csuklós bepattanós vezetéknyergek

A karimás vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.

A felül záródó karimás bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.

Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.

  • Anyaga: poliamid 6/6 (PA vagy poliamid 6/6)
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 - 85 C

Feszességoldó tömítőszelence optikai szálakhoz

Az optikai szálakhoz használható feszességoldó tömítőszelencék fokozott védelmet nyújtanak a furaton átvezetett köpenyes és a csupasz optikai szálnak. A poliamid test közvetlenül a panelre rögzíthető, és a köpenyezett kábel a központi furaton vezethető át. UL94 V0 besorolású fekete poliamidból készülnek.

Hüvelyes porvédő sapka

A végzáró elemekhez használható porvédő sapkákkal 2,5 mm-es végzáró elemek védhetők a környezeti hatásoktól. A fekete hőre lágyuló elasztomer (TPE) anyag RoHS kompatibilis. Az anyag tartós, szoros illeszkedést biztosít.

Kábelrögzítők – furatba illeszthető, kerek vezetéknyereg

A vezetékek és kábelek könnyedén becsúszhatnak ezekbe a kerek vezetéknyergekbe. A vezetéknyereg tartja és irányítja az áthaladó vezetékeket anélkül, hogy záró mechanizmusra lenne szükség.

A bepattanós alkalmazás egyszerű telepítést tesz lehetővé. Kerek alakjának köszönhetően ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak.

Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.

  • Anyaga: poliamid 6/6 (PA vagy poliamid 6/6)
  • Színek: fekete és natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 - 85 C


Sorozat szám: SR2081

Mini vezetéknyergek

A Mini vezetéknyergek natúr poliamid 6/6-ból készülnek. Elsősorban kábelek összegyűjtésére és vezetésére használják elektronikus alkalmazásokhoz. A vezetéknyereg rendben tartja az alkatrészeket és eltávolítja a rendetlenséget. Segít abban is, hogy a kábelek könnyen hozzáférhetők legyenek további összeszerelés vagy javítás céljából.

Kínálatunkban reteszelő és nem reteszelő tetővel ellátott vezetéknyergek, öntapadós talpú opciók, valamint oldalsó bemenetes, zsákfuratos és álló vezetéknyergek találhatók. A szerelési lehetőségek közé tartozik a benyomás és a csavarozás.

A vezetéknyergek a csökkentett méretük miatt hasznosak olyan alkalmazásokban, ahol korlátozott a hely.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók


Sorozat szám: SR2104

Nem bepattanós vezetéknyergek

Nem bepattanós vezetéknyereg természetes poliamid 6/6-ból. A vezetéknyereg összegyűjti és elvezeti a kábeleket, távol tartva őket az érzékeny vagy éles alkatrészektől. A kábeleket és vezetékeket is rendezetten és rendetlenségtől mentesen tartják. Ideális elektromos alkalmazásokban való használatra.

Számos típus opció alternatív rögzítési módokkal. Választhatók sima és lekerekített sarkokkal, amelyek segítenek kiküszöbölni a szálakat a szerelvénybe való belépéskor. Ebbe a kínálatba tartoznak az olyan oldalsó bemeneti opciók is, amelyek alacsony magasságot biztosítanak, ha a szabad tér problémát jelent. Ebben a változatos választékban zsákfuratokba vagy ragasztóval rögzíthető opciók is rendelkezésre állnak.

Ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak, és könnyen felszerelhetők.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: fekete és natúr
  • UL94 HB, UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók.

Optikai kábel dobok

Optikai szálak kezelésére alkalmas termékeink alacsony profilú optikaiszál-tekercsekkel használhatók, melyekre feltekerhető a nyomtatott áramkörön a felesleges optikai szál. Egyesek több részre szétszedhetők, így szabályozott, 90 vagy 180 fokos kanyar képezhető belőlük. Egyes dobok egymásra rakhatók és PC-lapra szerelhetők. Natúr és fekete poliamidból készül. UL94 V0 és V2 besorolási opciók.

Sorozat szám: SREFA04

Optikai kábel porvédő sapka

Az optikaiszál porvédő sapkákkal SMA, ST és FC csatlakozóadapterek védhetők a környezeti hatásoktól. A rugalmas fekete PVC anyag tartós, szoros illeszkedést biztosít.

Optikai kábel tartozékok

A szálas tekercsek egymásra rakható oszlopai és támasztékai UL94 V0 besorolású poliamid 6/6-ból készültek fekete megjelenéssel. Ezek a száltartozékok többszálas tekercsek egymásra helyezésére és a száltekercseket a PC-lapról való leválasztására használhatók.

Optikai kábel tálca - rendszer, készlet

Ideálisak a kisebb és nagyobb elhajlások kialakulásának megakadályozására, melyek az optikai szálak helytelen kezelése esetén keletkezhetnek. A tálcák korlátlan számban egymásra rakhatók, és a szálak átvezethetők egyik tálcáról a másikra. Használhatók szálrendezőkkel, szálvédőkkel és kábelvédő csövekkel. A fedők, tálcák és zsanérok külön is megvásárolhatók.

Optikai kábel tálca alkatrészek

Az optikaiszál tálcák korlátlan számban egymásra rakhatók, és a szálak átvezethetők egyik tálcáról a másikra a tálca hosszú oldala mentén található nyílásokon keresztül. A színkóddal ellátott zsanérok jelzik, melyik irányból nyílik a tálca A fedelek, tálcák és zsanérok értékesítése külön és készletben is történik. Tűzállóság: UL94 V0 és UL94 HB.

Sorozat szám: SROFST

Optikai kábel törésgátló cső szerszámok

Az OFBLT összehúzószerszámokkal optikai szál húzható be OFBLTS hasított csőbe. Az optikai szálat a szerszám oldalába kell becsúsztatni. A hasított csövet ezután a szerszám kürtjére vezetik, amely azután becsúszik a hasított csőbe, hogy behelyezze a szálat. Piros vagy fekete polioximetilénből (POM) készült.

Optikai kábel törésgátlók

A fekete hőre lágyuló elasztomerekből (TPE) készült száloptikai törésgátló feszültségmentesítést biztosít a mikronszálak számára, és további védelmet nyújt a szálnak, miközben egy furaton keresztül vezet. A 900 mikronos átvezető korlátozza az optikai szál hajlását, így megakadályozza a jelvesztést.

Optikai kábel vezetők

Az optikaiszál-vezetők a tekercselést segítik, a sarokvezetők pedig 90 fokos kanyarban biztosítják a kanyar megfelelő sugarát. Fekete és natúr poliamidból készül, UL94 V0 és UL94 V2 besorolású opcióként.

Optikai szál kábelátvezető adapter

Az optikai szálakhoz használható nyílásadapterekkel SC csatlakozó nyílása alakítható át ST csatlakozó nyílásává. Az optikaiszál-duplexer aramidszálas kábelek kivezetését és mechanikus lezárását teszi lehetővé. UL94 V2 besorolású fekete vagy natúr poliamidból készülnek.

Optikai szál törésgátló klipszek

Az optikai szál hajlítást korlátozó kapcsok natúr és fekete poliamidból készülnek. Úgy tervezték, hogy védelmet nyújtson a törések és becsípődések ellen bármilyen szálútválasztási alkalmazásban. UL94 V0 és V2 besorolási opciók állnak rendelkezésre.

Sorozat szám: SROFTHSP

Optikai szál védők

Az optikai szalag és a szálkábel szálvédők magas védelmet nyújtanak a szálak számára. Két típus áll rendelkezésre, mindkettő belső és külső csőből áll. Az 1. típus rozsdamentes acélrúddal, a 2. típus pedig kerámia rúddal rendelkezik. Áttetsző megjelenés.

Optikai szálelosztó egységek – teflonhüvely

Ez a natúr politetrafluor-etilénből (PTFE) készült szálas elosztócső 120 méteres tekercsként kapható. A lapos optikai szálelosztó egységekben levő optikai szál védhető vele. UL94 V0 besorolású.

Optikaikábel-rögzítő – negyed fordulatos

A negyedfordulatos szálbilincsek támogatják a szabványos rack bilincseket, amelyek egy 19 hüvelykes rackbe rögzíthetők, negyed fordulattal. Optikai szálak vezetésére használhatók rack egységekben. UL94 V0 besorolású fekete poliamidból készül.

Optikaikábel-rögzítő – tekercstartó klipsz

Az optikai PVC szálkonzol klipsz két préselt klipsszel rendelkezik, amelyek egymásba pattanva sima, ívelt felületet képeznek a száloptika kötegek befogadására, és korlátozza a szál görbülési sugarát. Fekete megjelenés. UL94 V0 besorolású.

Optikaiszál csatlakozó védők

Az optikai szálas csatlakozófedelek megakadályozzák a külső elemek, a nem kívánt idegen testek és szennyeződések bejutását a szálakba és vezetékekbe. Kínálatunkban fém 2,5 hüvelykes lánccal rendelkező porvédő sapkák találhatók. Anyag opciók; HDPE, PVC, rozsdamentes acél és TPE. Színek: fekete, zöld, natúr, piros és fehér.

Optikaiszál-kioldó átvezető

Az optikaiszál feszességoldó hüvely megvédi a vezetékeket és a szálkábeleket a durva panelfuratok éleitől a telepítés és használat során. Nagyon könnyen telepíthető - nincs szükség szerszámra.

Ezek a cipők fokozott védelmet biztosítanak a furaton átvezetett kábelek és vezetékek 900 mikronos optikai szálainak. Ezenkívül korlátozzák az üvegszálas kábel szögét, ami segíthet csökkenteni a jelveszteséget. Ez óriási idő- és költségmegtakarítás.

  • Anyaga: Hőre lágyuló elasztomer (TPE)
  • Színe: Fekete

Szálrendezők

Ezek a szálrendezők poliamidból vagy polipropilénből (PP) készülnek. Sokféle slot- és rögzítési módban kaphatók, és akár 24 szálcsatlakozást is képesek összetartani. UL94 V0 és V2 opció áll rendelkezésre. A választható színek: fekete, kék, zöld, natúr, piros és sárga.

Törésgátló csövek optikai szálakhoz

Kezeli a szál vezetését, kiküszöbölve az olyan problémákat, mint a zúzás, megtörés és mikrohajlítás. Ideálisak fúvott optikai alkalmazásokhoz rövid távolságra, és FTTH / FTTB "„járdaszegély" alkalmazásokhoz Polipropilénből (PP) vagy polibutilén-tereftalátból (PBT) készül. Fekete és fehér színváltozatban. UL94 V0 besorolású.

  • / 2