Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Öntapadós/Csavaros rögzítés 9.0 mm PA Fekete

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 9 mm.
Essentra cikkszám:

10245729

Gyártói cikkszám:

460288

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 96,9596 Ft
1000 - 1999 92,113 Ft
2000 + 87,2664 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.696 Ft

100 x 96,9596 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Rögzítés módja Öntapadós/Csavaros rögzítés
Talp hossza 29.4 mm
Talpszélesség 13.4 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 9.0 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 9.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes magasság 14.0 mm
Teljes hossz 29.4 mm
Teljes szélesség 13.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot