Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Öntapadós/Csavaros rögzítés 14.0 mm PA Fekete

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 14 mm.
Essentra cikkszám:

10245743

Gyártói cikkszám:

460290

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 115,4014 Ft
1000 - 1999 109,6238 Ft
2000 + 103,8463 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.540 Ft

100 x 115,4014 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Rögzítés módja Öntapadós/Csavaros rögzítés
Talp hossza 36.5 mm
Talpszélesség 16.4 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 14.0 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 14.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes magasság 18.5 mm
Teljes hossz 36.5 mm
Teljes szélesség 16.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot