10245750
460291
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 120,029 Ft |
1000 - 1999 | 114,0323 Ft |
2000 + | 108,0357 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Fix |
---|---|
Szín | Fekete |
Rögzítés módja | Öntapadós/Csavaros rögzítés |
Talp hossza | 38.5 mm |
Talp hossza | 1.516 in |
Talpszélesség | 16.4 mm |
Talpszélesség | 0.646 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 16.0 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.63 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 16.0 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.63 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Teljes magasság | 20.5 mm |
Teljes magasság | 0.807 in |
Teljes hossz | 38.5 mm |
Teljes hossz | 1.516 in |
Teljes szélesség | 16.4 mm |
Teljes szélesség | 0.646 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.