Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Öntapadós/Csavaros rögzítés 18.0 mm PA Fekete

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 18 mm.
Essentra cikkszám:

10245767

Gyártói cikkszám:

460292

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 126,9566 Ft
1000 - 1999 120,6177 Ft
2000 + 114,265 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.696 Ft

100 x 126,9566 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Fekete
Rögzítés módja Öntapadós/Csavaros rögzítés
Talp hossza 42.0 mm
Talpszélesség 16.4 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 18.0 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 18.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes magasság 22.5 mm
Teljes hossz 42.0 mm
Teljes szélesség 16.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot