Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 25.4 mm PA Natúr

This round wire saddle on base is made of natural nylon 6/6. The base is with adhesive tape.
Essentra cikkszám:

10168967

Gyártói cikkszám:

RWSB-16-01A-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 261,5392 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

261.539 Ft

1000 x 261,5392 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Talp anyaga Akrilalapú ragasztó
Szín Natúr
Rögzítés módja Ragasztó
Talp hossza 25.4 mm
Talpszélesség 25.4 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 25.4 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 25.4 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 85 °C
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes magasság 37.1 mm
Teljes hossz 25.4 mm
Teljes szélesség 21.6 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot