10168974
RWSB-16-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 53,7774 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Szalaggal |
---|---|
Talp anyaga | Poliamid |
Szín | Natúr |
Rögzítés módja | Ragasztó |
Talp hossza | 25.4 mm |
Talp hossza | 1 in |
Talpszélesség | 21.6 mm |
Talpszélesség | 0.85 in |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 25.4 mm |
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 1 in |
Furatátmérő | 3.2 mm |
Furatátmérő | 0.126 in |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 25.4 mm |
Maximális kompatibilis kábelátmérő | 1 in |
Maximális üzemi hőmérséklet | 110 °C |
Maximális üzemi hőmérséklet | 230 °F |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Teljes magasság | 37.1 mm |
Teljes magasság | 1.461 in |
Teljes hossz | 25.4 mm |
Teljes hossz | 1 in |
Teljes szélesség | 31.5 mm |
Teljes szélesség | 1.24 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.