Menü Keresés

Öntapadós D alakú rögzítő

Raktáron

öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. Négy különböző méret különböző kötegátmérőkhöz. Kábelek rögzítésére használható, ugyanakkor a kábeleket ki lehet venni belőle. Szürke, UL94 V-0 besorolású PVC A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Talpszélesség Maximális kompatibilis kábelátmérő Talp hossza Megveszem
75,5606 Ft - 75,5606 Ft 300 Raktáron
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
100,9711 Ft - 100,9711 Ft 1747 Raktáron
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
10159354 355,1993 Ft - 355,1993 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.8 mm
25.4 mm
38.1 mm
45,7142 Ft - 45,7142 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 12.7 mm SR 6449 Szürke

10010839

Ártartomány
75 Ft - 75 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Adhesive Material
    Akril
  • Szín
    Szürke
  • Anyag
    SR 6449
  • Rögzítés módja
    Mágneses
  • Talp hossza
    19.1 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 19.1 mm SR 6449 Szürke

10010822

Ártartomány
100 Ft - 100 Ft

Készletszintek
1747 Raktáron
Tulajdonságok
  • Adhesive Material
    Akril
  • Szín
    Szürke
  • Anyag
    SR 6449
  • Rögzítés módja
    Mágneses
  • Talp hossza
    28.6 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 25.4 mm SR 6449 Szürke

10159354

Ártartomány
355 Ft - 355 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Adhesive Material
    Akril
  • Szín
    Szürke
  • Anyag
    SR 6449
  • Rögzítés módja
    Mágneses
  • Talp hossza
    38.1 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 6.4 mm SR 6449 Szürke

10159361

Ártartomány
45 Ft - 45 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Adhesive Material
    Akril
  • Szín
    Szürke
  • Anyag
    SR 6449
  • Rögzítés módja
    Mágneses
  • Talp hossza
    12.7 mm