Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 25.4 mm SR 6449 Szürke

A rögzítő ragasztós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. Anyaga UL94 V-0 besorolású PVC, akrilragasztóval. Legnagyobb kötegátmérő: 25,4 mm. A D stílusú forma lehetővé teszi a kábelekhez való gyors hozzáférést és azok gyors eltávolítását az alaphoz közeli pozícióban.
Essentra cikkszám:

10159354

Gyártói cikkszám:

KKD-16-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 355,1993 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

35.520 Ft

100 x 355,1993 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Adhesive Material Akril
Szín Szürke
Anyag SR 6449
Rögzítés módja Ragasztó
Talp hossza 38.1 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 25.4 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 25.4 mm
Talpszélesség 31.8 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány 0 - 50 °C
Teljes magasság 33.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot