Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó 19.1 mm SR 6449 Szürke

A rögzítő ragasztós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető. Anyaga UL94 V-0 besorolású PVC, akrilragasztóval. Legnagyobb kötegátmérő: 19,1 mm. A D stílusú forma lehetővé teszi a kábelekhez való gyors hozzáférést és azok gyors eltávolítását az alaphoz közeli pozícióban.
Essentra cikkszám:

10010822

Gyártói cikkszám:

KKD-12A5-RT

1547 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 100,9711 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.097 Ft

100 x 100,9711 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Adhesive Material Akril
Szín Szürke
Anyag SR 6449
Rögzítés módja Ragasztó
Talp hossza 28.6 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 19.1 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 19.1 mm
Talpszélesség 25.4 mm
Teljes magasság 25.9 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot