Menü Keresés

Öntapadós korong 385.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

A fekete gumiból készült öntapadós kiemelt karimavédő védi a csöveket vele a sérüléstől és szennyeződéstől.
Essentra cikkszám:

10266304

Gyártói cikkszám:

48134

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 12.954,1705 Ft
25 + 5.718,335 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

12.954 Ft

1 x 12.954,1705 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 385.0 mm
T 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 4002590000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot