Menü Keresés

Öntapadós korong 435.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

A fekete gumiból készült öntapadós kiemelt karimavédő védi a csöveket vele a sérüléstől és szennyeződéstől.
Essentra cikkszám:

10266335

Gyártói cikkszám:

48197

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 25.991,5138 Ft
25 + 10.987,427 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

25.992 Ft

1 x 25.991,5138 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 435.0 mm
T 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 4002590000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot