Menü Keresés

Öntapadós korong 325.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

Ez a gömb alakú vakdugó fekete poliamidból készül, és az UL94-V2 szerint hőstabilizált 3,2 mm panelvastagsághoz. Könnyen a panelfuratokba nyomható, így lezár és véd az élek ellen. A profil nyitható szellőzővel van kialakítva a szellőzés elősegítéséért.
Essentra cikkszám:

10266380

Gyártói cikkszám:

48216

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 14.440,8851 Ft
25 + 6.107,2964 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

14.441 Ft

1 x 14.440,8851 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 325.0 mm
T 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot