Menü Keresés

Öntapadós korong DIN 25 68.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

A fekete PE-ből készült öntapadós teljes karimavédő védi a csöveket vele a sérüléstől és szennyeződéstől.
Essentra cikkszám:

10266519

Gyártói cikkszám:

48314

133 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 728,802 Ft
500 - 999 261,7993 Ft
1000 + 239,6062 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

36.440 Ft

50 x 728,802 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 68.0 mm
T 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot