Menü Keresés

Öntapadós korong DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

Ez a gömb alakú vakdugó fekete poliamidból készül, és az UL94-V2 szerint hőstabilizált 3,2 mm panelvastagsághoz. Könnyen a panelfuratokba nyomható, így lezár és véd az élek ellen. A profil nyitható szellőzővel van kialakítva a szellőzés elősegítéséért.
Essentra cikkszám:

10266540

Gyártói cikkszám:

48317

29 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.465,9213 Ft
100 + 514,9323 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.659 Ft

10 x 1.465,9213 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 102.0 mm
T 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot