Menü Keresés

Öntapadós korong ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

A fekete PE-ből készült öntapadós teljes karimavédő védi a csöveket vele a sérüléstől és szennyeződéstől.
Essentra cikkszám:

10266762

Gyártói cikkszám:

48339

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 23.777,0368 Ft
25 - 49 8.396,966 Ft
50 + 7.732,3363 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

23.777 Ft

1 x 23.777,0368 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 475.0 mm
T 1.5 mm
Szín Fekete
Anyag Gumi
Vámtarifaszám 4002590000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot